Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
STM
High Tech Industrial
RX 800
Extrudergetriebe RXP-EST 800
RXP-EST 800 - Getriebe - Getriebemotoren für Extruder
STM
High Tech Industrial
RX 800
Extrudergetriebe RXP-EST 800
RXP-EST 800 - Getriebe - Getriebemotoren für Extruder
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RX_P_2_810_B_4.52_ECE_EST_M1_Without Exspansion tank_OUTOIL_Typ1_N_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Anwendungen
ARMASTER
Getriebe
M
Bauform getriebestufen
CO
N° Anzahl der stufen
NOR
Verstärkte Ausführung
RV
Baugröße
SIZE
Grafische Ausführung
SA
Übersetzungsverhältnis
IR
Antriebausführung - Links
IVL
Antriebswelle - Links
ISL
IEC Typ und Antriebswelle - Links
IECTL
Antriebausführung - Rechts
IVR
IEC Typ und Antriebswelle - Rechts
IECTR
Antriebswelle - Rechts
ISR
Kühllüfterräder
CF
Rücklaufsperre
BSTOP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EST
RX
P = Flach
802
4.60
-
-
- = Standard - Ohne Kühllüfterräder
- = Standard - Ohne Rücklaufsperre
EST
RX
P = Flach
804
4.63
-
-
- = Standard - Ohne Kühllüfterräder
- = Standard - Ohne Rücklaufsperre
EST
RX
P = Flach
806
4.46
-
-
- = Standard - Ohne Kühllüfterräder
- = Standard - Ohne Rücklaufsperre
EST
RX
P = Flach
808
4.44
-
-
- = Standard - Ohne Kühllüfterräder
- = Standard - Ohne Rücklaufsperre
EST
RX
P = Flach
810
4.52
-
-
- = Standard - Ohne Kühllüfterräder
- = Standard - Ohne Rücklaufsperre
EST
RX
P = Flach
812
4.53
-
-
- = Standard - Ohne Kühllüfterräder
- = Standard - Ohne Rücklaufsperre
EST
RX
P = Flach
814
4.60
-
-
- = Standard - Ohne Kühllüfterräder
- = Standard - Ohne Rücklaufsperre
EST
RX
P = Flach
816
4.63
-
-
- = Standard - Ohne Kühllüfterräder
- = Standard - Ohne Rücklaufsperre
EST
RX
P = Flach
818
4.46
-
-
- = Standard - Ohne Kühllüfterräder
- = Standard - Ohne Rücklaufsperre
EST
RX
P = Flach
820
4.44
-
-
- = Standard - Ohne Kühllüfterräder
- = Standard - Ohne Rücklaufsperre
Komprimierte Darstellung anzeigen (10 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
STM
- RXP-EST 800
Kurztext
Getriebe - Getriebemotoren für Extruder
Letzte Änderung
16.04.2024 07:54:38
Einheit
Schlagworte
Extruder
Extrudergetriebe
Getriebemotoren
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften